• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea libre de alternador

GA751.09 - SNR

GA751.09

Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight0,55 kg
Width 1 (Alternator)46 mm
Tipo de rodilloPRLA
External diameter 1 (Alternator Pulleys)60 mm
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes2711550016Mercedes2711550115MercedesA2711550115

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedesCLASSE CCLASSE C II05/2002 => 01/2008--MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II02/2008 => 02/2011--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II02/2002 => 05/2009--MercedesCLASSE ECLASSE E III08/2002 => 10/2009--MercedesCLASSE RCLASSE R 109/2005 => 04/2010--MercedesCLASSE RCLASSE R 209/2005 => 04/2010--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II12/2003 => 12/2010--MercedesSPRINTERSPRINTER II06/2009 => --