Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERISTICAS Weight 0,36 kg Width 1 (Alternator) 35 mm External diameter 1 (Alternator Pulleys) 49 mm Recommended tool Clas : OM3789
OE Equivalents Mercedes 6461500260 Mercedes 6461500360 Mercedes 6481550015 Automotive Compatibility Mercedes CLASSE C CLASSE C II 01/2001 => 01/2008 - - Mercedes CLASSE C CLASSE C III 08/2007 => 01/2011 - - Mercedes CLASSE CLC CLASSE CLC II 02/2008 => 11/2010 - - Mercedes CLASSE CLK CLASSE CLK II 02/2002 => 05/2009 - - Mercedes CLASSE E CLASSE E III 02/2002 => 10/2009 - - Mercedes CLASSE S CLASSE S III 08/2002 => 08/2004 - - Mercedes CLC-SERIES CLC-SERIES 02/2008 => 11/2010 - - Mercedes E-SERIES E-SERIES 03/2006 => 10/2009 - -