• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea libre de alternador

GA752.04 - SNR

GA752.04

GA752.04 - SNR

Polea libre de alternador

Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Alternator)36 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)58 mm
Weight2,041 kg
Recommended toolClas : OM3789

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFord1133969Ford1151207Ford1423796Ford1477441Ford1S4Q-10C382-ACFord Usa5M5Q10D310AAFord Usa5M5Q10D310AB

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordFocusFOCUS I07/2002 => --FordFocusFOCUS II07/2002 => 03/2010--FordGalaxyGALAXY II07/2002 => 03/2010--FordMONDEO IIIMONDEO III07/2002 => 08/2010--FordS-MAXS-MAX I07/2002 => 05/2010--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT I07/2002 => 05/2011--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT I07/2002 => 09/2013--