• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea libre de alternador

GA754.02 - SNR

GA754.02
Referencia GA754.02

Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GA754.02
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Alternator)36 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)61 mm
Tipo de rodilloPRLA
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,496 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolkswagen, Skoda, Seat, Audi028903119ANAudi, Volkswagen, Skoda, Seat028903119T

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudi8080 IV08/1991 => 06/1995--AudiA4A401/1999 => 08/2001--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--AudiA6A6 II03/1997 => 07/1998--AudiCabrioletCABRIOLET 206/1995 => 07/2000--SkodaFeliciaFelicia09/1995 => 07/2001--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenPASSATPASSAT III02/1996 => 11/1996--VolkswagenPASSATPASSAT IV07/1996 => 07/2000--VolkswagenPoloPOLO III09/1994 => 04/1999--