Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Tapón
Arandela
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERISTICAS
Width 1 (Alternator)
38 mm
Tipo de rodillo
PRLA
External diameter 1 (Alternator Pulleys)
58 mm
Recommended tool
Clas : OM3789
Weight
0,48 kg
OE Equivalents
FabricanteReferenciaRenault, Dacia8200113636
Automotive Compatibility
MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoDaciaLOGANLOGAN I02/2006 => 08/2011--RenaultCLIO IICLIO II03/2001 => 08/2008--RenaultClioClio03/2001 => 05/2007--RenaultKangooKANGOO I12/2005 => 09/2008--RenaultKangooKangoo12/2005 => 09/2008--RenaultLOGAN ILOGAN I09/2006 => 08/2011--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I03/2001 => 08/2008--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--RenaultTWINGOTWINGO II12/2008 => 11/2011--