• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea libre de alternador

GA757.00 - SNR

GA757.00
Referencia GA757.00

Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GA757.00

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Diámetro exterior 158 mm
Diámetro interior 1228 mm
Ancho 1446 mm
Weight0,512 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolkswagen, Skoda, Seat, Audi04L903021GVolkswagen, Skoda, Seat, Audi04L903021HVolkswagen, Skoda, Seat, Audi04L903021KVolkswagen04L903219Volkswagen04L903219D

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAudiA3A3 III04/2016 => --AudiQ2Q2 105/2016 => --AudiQ2Q2 210/2016 => 06/2018--AudiQ3Q3 I10/2014 => --AudiQ3Q3 II06/2018 => --SeatALHAMBRAALHAMBRA II06/2018 => --SeatARONAARONA 106/2017 => --SeatATECAATECA09/2016 => --SeatATECAATECA 103/2016 => --SeatATECAATECA 203/2016 => --SeatIBIZAIBIZA V08/2017 => --SeatLEONLEON III04/2014 => --SeatTARRACOTARRACO08/2018 => --SkodaKAROQKAROQ 106/2017 => --SkodaKAROQKAROQ 206/2017 => --SkodaKODIAQKODIAQ09/2016 => --SkodaKODIAQKODIAQ I09/2016 => --SkodaOctaviaOCTAVIA III04/2015 => --SkodaSUPERBSUPERB III02/2015 => --VolkswagenARTEONARTEON 102/2017 => 05/2020--VolkswagenARTEONARTEON 202/2017 => 05/2020--VolkswagenGOLFGOLF10/2016 => --VolkswagenGOLFGOLF 104/2016 => 06/2018--VolkswagenGOLFGOLF 210/2016 => 06/2018--VolkswagenGOLFGOLF VII04/2014 => --VolkswagenPASSATPASSAT12/2015 => --VolkswagenPASSATPASSAT V10/2017 => --VolkswagenPASSATPASSAT VII07/2014 => --VolkswagenPOLO VIPOLO VI10/2017 => --VolkswagenSHARANSHARAN II06/2018 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS02/2019 => --VolkswagenT-CROSST-CROSS 102/2019 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 108/2017 => --VolkswagenT-ROCT-ROC 208/2017 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN04/2016 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN II12/2015 => --VolkswagenTOURANTOURAN III04/2016 => --