• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea libre de alternador

GA758.01 - SNR

GA758.01
Referencia GA758.01

Complemento ideal de la familia ACCESORIOS, NTN-SNR le propone una oferta única de POLEA DE RUEDA LIBRE DE ALTERNADOR (PRLA) destinada al mercado de la reparación.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • GA758.01
  • Tapón

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
External diameter 1 (Alternator Pulleys)39 mm
Internal diameter n°1 (Alternator Pulleys)59 mm
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,465 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaOpel1204392Opel1204517Suzuki, Subaru31771-85E00Suzuki31771-85E00-000Suzuki437504Vauxhall, Opel55186280Fiat, Lancia, Alfa Romeo77362717Alfa Romeo, Fiat, Lancia77362721Vauxhall93178273G.M.E., Opel, Vauxhall, Chevrolet93192631

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFiat500500 II06/2007 => 06/2017--FiatDOBLODOBLO I12/2003 => 12/2010--FiatFIORINOFIORINO III11/2007 => --FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 11/2009--FiatIDEAIDEA 109/2003 => 12/2011--FiatIDEAIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatLINEALINEA06/2007 => --FiatPANDAPANDA II08/2003 => 08/2010--FiatPANDAPANDA III05/2014 => --FiatPUNTOPUNTO II06/2003 => 10/2010--FiatQUBOQUBO III06/2010 => 12/2015--FiatSIENASIENA08/2003 => 11/2006--FiatStradaSTRADA I05/2006 => 05/2011--FiatTIPOTIPO II09/2015 => --LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 03/2011--LanciaYPSILONYPSILON11/2007 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--OpelAGILAAGILA I07/2003 => 11/2007--OpelAGILAAGILA II11/2007 => 11/2011--OpelAstraASTRA II08/2000 => 01/2004--OpelAstraASTRA III07/2005 => 09/2010--OpelAstraAstra12/2008 => 11/2010--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--OpelCORSACORSA III08/2003 => 06/2006--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--SubaruJustyJUSTY III09/2003 => 09/2007--SuzukiIgnisIGNIS II08/2003 => 05/2008--SuzukiSPLASHSPLASH02/2008 => 11/2010--SuzukiSWIFT IIISWIFT III03/2005 => 12/2010--SuzukiWAGON RWAGON R+ 302/2004 => 11/2007--VauxhallAGILAAGILA I05/2000 => 07/2004--VauxhallAGILAAGILA II08/2004 => 11/2007--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 01/2004--VauxhallASTRAASTRA V07/2005 => 11/2011--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA I03/1997 => 07/2000--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006--VauxhallCORSACORSA III08/2005 => 10/2010--VauxhallMERIVAMERIVA I12/2005 => 06/2010--VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--