Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula mecanizada en dos partes
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 35 mm |
| Ew - Cota sobre rodillos | 40 mm |
| Bc - Largo de jaula | 27 mm |
| Peso | 0,021 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| b - Ancho pista del rodamientp | 27 mm |