Rodamiento de agujas, axiales de agujas, anillo exterior
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS | 70 mm |
| D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS | 52 mm |
| B - Espesor anillo | 4 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 0,6 mm |
| Peso arandela de apoyo GS | 0,06 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |