Manguito de apriete

H210 - SNR

H210

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito45 mm
d - Diámetro interior50 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad70 mm
B1 - Largo del manguito35 mm
B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca12 mm
G - Designación del roscadoM50X1.5
Peso0,27 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado1210
Tipo de diámetro interiorConique 1:12