Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d1 - Diámetro interior del manguito | 65 mm |
d - Diámetro interior | 75 mm |
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 98 mm |
B1 - Largo del manguito | 43 mm |
B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca | 15 mm |
G - Designación del roscado | M75X2 |
Peso | 0,71 kg |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Rodamiento aspciado | 1215 |
Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |