Manguito de apriete

H2306 - SNR

H2306

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito25 mm
d - Diámetro interior30 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad45 mm
B1 - Largo del manguito38 mm
B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca8 mm
G - Designación del roscadoM30X1.5
Peso0,13 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado2306
Tipo de diámetro interiorConique 1:12