| d1 - Diámetro interior del manguito | 80 mm |
| d - Diámetro interior | 90 mm |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 120 mm |
| B1 - Largo del manguito | 86 mm |
| B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca | 18 mm |
| G - Designación del roscado | M90X2 |
| Peso | 1,7 kg |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Rodamiento aspciado | 22318, 23218, 2318 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |