Manguito de apriete

H2318E/L73 - SNR

H2318E/L73

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • KME18
  • M8-12

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito101,9 mm
d - Diámetro interior80 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad120 mm
B1 - Largo del manguito73 mm
B - Largo de la tuerca19 mm
G - Designación del roscadoM90x2
Peso1,485 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado10X22218KEE
Tipo de diámetro interiorConique 1:12