Manguito de apriete

H2320 - SNR

H2320

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito90 mm
d - Diámetro interior100 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad130 mm
B1 - Largo del manguito97 mm
B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca20 mm
G - Designación del roscadoM100X2
Peso2,15 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado22320, 23220, 2320
Tipo de diámetro interiorConique 1:12