Manguito de apriete

H309 - SNR

H309

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito40 mm
d - Diámetro interior45 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad65 mm
B1 - Largo del manguito39 mm
B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca11 mm
G - Designación del roscadoM45X1.5
Peso0,25 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado21309, 22209, 1309, 2209
Tipo de diámetro interiorConique 1:12