• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manguito de apriete

H313 - SNR

H313

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito60 mm
d - Diámetro interior65 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad85 mm
B1 - Largo del manguito50 mm
B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca14 mm
G - Designación del roscadoM65X2
Peso0,46 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado21313, 22213, 1313, 2213
Tipo de diámetro interiorConique 1:12