| d1 - Diámetro interior del manguito | 150 mm |
| d - Diámetro interior | 170 mm |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 220 mm |
| B1 - Largo del manguito | 122 mm |
| B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca | 29 mm |
| G - Designación del roscado | M170X3 |
| Peso | 8,38 kg |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Rodamiento aspciado | 22234, 23134 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |