Manguito de apriete

H322 - SNR

H322

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito100 mm
d - Diámetro interior110 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad145 mm
B1 - Largo del manguito77 mm
B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca21 mm
G - Designación del roscadoM110X2
Peso2,2 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado21322, 22222, 1322, 2222
Tipo de diámetro interiorConique 1:12