Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- KM20M1
- MB20M1
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 87,313 mm |
| d - Diámetro interior | 100 mm |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 130 mm |
| B1 - Largo del manguito | 97 mm |
| B - Largo de la tuerca | 18 mm |
| G - Designación del roscado | M100x2 |
| Peso | 3,2 kg |