Vehículo industrial

HDB020 - SNR

HDB020

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Diámetro interior 140 mm
Ancho 132 mm
Diámetro exterior 180 mm
Tipo de rodamientoRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques
Weight0,72 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes003 981 3905Mercedes003 981 7205Mercedes004 981 6805Mercedes006 981 62 05Mercedes008 981 7505BPW02.6407.40.00MAN06.32489-0002ZF0735 370 463Volvo1652127Iveco1905261Scania284843Renault Trucks5000546524Renault Trucks5001830654Renault Trucks5010136762MAN81.93420-0077MAN81.93420-0285

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992--MercedesOFOF12/1982 => --MercedesOHOH12/1969 => --MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999--VolvoB6B612/1990 => --VolvoFL12FL1208/1995 => 08/1998--VolvoFL6FL608/1985 => 02/2000--