Vehículo industrial

HDB033 - SNR

HDB033

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Vehículo industrial caja de cambio y diferencial

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight0,463 kg
Ancho 124 mm
Diámetro interior 135 mm
Diámetro exterior 172 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaDAF015919MAN06.32499-0068MAN06.32499-0079Volvo183684Scania202635Renault Trucks23432207Iveco26800130Mercedes319 981 00 05Nissan40215-0T100Renault5000388401Renault5516010573Volvo7019577Volvo7058598Isuzu8123375790Isuzu8942480830Isuzu8942480831Isuzu9000931720Renault Trucks959232207FusoMB025345FusoMB035007FusoMB393956FusoMH043103HinoSZ36635005

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoIvecoMKMK12/1982 => 11/1991--MANF2000F200012/1993 => --MANGG09/1979 => 06/1988--MANG90G9008/1987 => 09/1993--MANL2000L200009/1993 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MercedesO 309O 30912/1967 => 01/1989--NissanPrimeraPRIMERA II02/1989 => 04/1989--RenaultMasterMASTER I => --RenaultMasterMaster07/1980 => 08/1997--RenaultTRAFICTRAFIC02/1989 => 04/1989--RenaultTRAFICTRAFIC I02/1989 => 04/1989--