Vehículo industrial

HDB084 - SNR

HDB084

HDB084 - SNR

Vehículo industrial

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • LM.12749/710

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Diámetro exterior 145 mm
Ancho 115 mm
Weight0,118 kg
Diámetro interior 121 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMercedes0009809302Mercedes0029802002Mercedes0029806502Mercedes2119800002Volkswagen251 405 645 BS

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoMercedesCLASSE CLCLASSE CL II07/1999 => 03/2006--MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E III02/2002 => 10/2009--MercedesCLASSE SCLASSE S III08/1998 => 08/2004--MercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001--VolkswagenCARAVELLECARAVELLE12/1982 => 06/1991--VolkswagenTransporterTRANSPORTER III04/1979 => 06/1992--VolkswagenTRANSPORTER T3 Platform/ChassisTRANSPORTER T3 Platform/Chassis => --VolkswagenTransporterTransporter => --