HDB086 - SNR
Vehículo industrial
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Ancho 1 | 25 mm |
| Diámetro interior 1 | 75 mm |
| Diámetro exterior 1 | 115 mm |
| Weight | 0,93 kg |
OE Equivalents
MAN06.32480-1000Fiat1102042Volvo184068Iveco1905219Renault Trucks23336033Automotive Compatibility
IvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => --MANF2000F200012/1993 => --MANL2000L200009/1993 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9004/1990 => 05/1996--