Referencia HDB163
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Diámetro exterior 1 | 130 mm |
| Diámetro interior 1 | 70 mm |
| Ancho 1 | 57 mm |
| Weight | 2,83 kg |
OE Equivalents
Mercedes004 981 2405Mercedes004 981 3905MAN06.32499.0043MAN06.32499.0081DAF260204MAN81.93420.0074Automotive Compatibility
MANE2000E200004/2000 => --MANELEL12/1992 => --MANF2000F200012/1993 => --MANF90F9006/1986 => 11/1997--MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 04/1994--MANHOCLHOCL12/1978 => --MANL2000L200009/1993 => --MANLION´S COACHLION´S COACH08/1995 => --MANLION´S STARLION´S STAR12/1992 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MANNGNG07/1992 => --MANNLNL08/1989 => --MANNMNM03/1992 => 02/1997--MANSLSL04/1980 => 03/1987--MANSL IISL II06/2005 => 04/2014--MANSRSR09/1975 => 10/1986--MANSÜSÜ10/1982 => --MANÜLÜL08/1989 => --