HDP003 - SNR
Wheel hub unit with bearing
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Definición paso de rosca | M8x1.25 |
| Width 1 (Heavy Duty) | 295 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Diámetro de los puntos de fijación | 25 mm |
| Diámetro exterior 1 | 381 mm |
| Diámetro interior 1 | 998 mm |
| Weight | 44 kg |