• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Wheel hub unit with bearing

HDP007 - SNR

HDP007

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Definición paso de roscaM10
Width 1 (Heavy Duty)270 mm
Diámetro de los puntos de fijación27 mm
Diámetro exterior 1384 mm
Fitting positionTrain arrière
Weight40,45 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVolvo20476383Volvo20476387Volvo20516963Volvo20516966Volvo3988833Volvo3988834Volvo3988835Volvo85101841Volvo85104298Volvo85105696

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoVolkswagenTOURANTOURAN I04/2010 => 04/2015--VolkswagenTOURANTOURAN II04/2010 => 04/2015--Volvo7700770005/2006 => --Volvo8500850012/1998 => --Volvo8700870012/1998 => --Volvo9700970003/2001 => --Volvo9900990009/2001 => --VolvoB11B1108/2011 => --VolvoB6B612/1990 => --VolvoB9B908/2005 => --VolvoFEFE04/2006 => --VolvoFE IIFE II04/2012 => --VolvoFHFH08/2005 => --VolvoFH IIFH II12/2011 => --VolvoFH12FH1207/1993 => --VolvoFH16FH1607/1993 => --VolvoFH16 IIFH16 II04/2012 => --VolvoFL10FL1008/1985 => 08/1998--VolvoFL12FL1208/1995 => 08/1998--VolvoFL6FL6 => --VolvoFL7FL708/1985 => 08/1998--VolvoFMFM08/2005 => --VolvoFM IIFM II03/2012 => --VolvoFM10FM1003/1999 => 11/2001--VolvoFM12FM12 => --VolvoFM7FM707/1998 => 11/2001--VolvoFM9FM9 => --VolvoFMXFMX03/2010 => --VolvoFMX IIFMX II03/2012 => --VolvoNH12NH1204/1999 => --