Casquillos de agujas abierto

HK0609FM - NTN

HK0609FM

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos6 mm
D - Diámetro exterior10 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior9 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Peso0,002 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica2,92 kN
C0r - Carga carga estática2,59 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa25000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite37000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C