Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Fw - Cota sobre rodillos 30 mm D - Diámetro exterior 37 mm C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior 38 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k - Diámetro agujero 2,5 mm Referencia anillo interior IR25X30X38.5 Peso 0,076 kg
PRESTACIONES Cr - Capacidad carga dinámica 38,5 kN C0r - Carga carga estática 78,5 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 5500 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación aceite 8000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C