Casquillos de agujas abierto

HK3518L/3AS - NTN

HK3518L/3AS

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos35 mm
D - Diámetro exterior42 mm
C1 - Ancho del casquillo L18 mm
C3 - Espesor max del fondo del casquillo LL2,7 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorNo
Peso0,037 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica19,7 kN
C0r - Carga carga estática35 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima100 °C