Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| G - Designación del roscado | Tr630X6 |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 730 mm |
| B - Largo de la tuerca | 75 mm |
| d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca | 690 mm |
| Angulo de chaflán de la tuerca | 30 ° |
| b - Anchura de la muesca | 45 mm |
| h - Profundidad de la muesca | 20 mm |
| dP - Diámetro de los agujeros de posicionamiento para la brida | 658 mm |
| Peso | 56 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Designation of the associated blocking device | MS30/630 |