Tuercas

HM30/850 - SNR

HM30/850

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoTr850X7
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad980 mm
B - Largo de la tuerca90 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca925 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca60 mm
h - Profundidad de la muesca25 mm
dP - Diámetro de los agujeros de posicionamiento para la brida887 mm
Peso118 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMS30/850