Tuercas

HM3180 - SNR

HM3180

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoTr400X5
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad520 mm
B - Largo de la tuerca62 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca460 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca32 mm
h - Profundidad de la muesca18 mm
dP - Diámetro de los agujeros de posicionamiento para la brida440 mm
Peso36,7 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMS3180