Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
G - Designación del roscado | Tr800X7 |
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 1000 mm |
B - Largo de la tuerca | 112 mm |
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca | 925 mm |
Angulo de chaflán de la tuerca | 30 ° |
b - Anchura de la muesca | 60 mm |
h - Profundidad de la muesca | 34 mm |
dP - Diámetro de los agujeros de posicionamiento para la brida | 863 mm |
Peso | 221 kg |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Designation of the associated blocking device | MS31/750 |