Tuercas

HM50T - SNR

HM50T

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
G - Designación del roscadoTr250X4
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad320 mm
B - Largo de la tuerca35 mm
d1 - Diámetro exterior de la superficie de bloqueo de la tuerca290 mm
Angulo de chaflán de la tuerca30 °
b - Anchura de la muesca20 mm
h - Profundidad de la muesca10 mm
Peso7 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Designation of the associated blocking deviceMB50