Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 10 mm |
| D - Diámetro exterior | 17 mm |
| C1 - Ancho del casquillo L | 12 mm |
| Agujero de lubricación en el anillo exterior | Non/No |
| Referencia anillo interior | IR7X10X16 |
| Peso | 0,008 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 4,25 kN |
| C0r - Carga carga estática | 3,45 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 10000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |