Casquillos de agujas abierto

HMK1616 - NTN

HMK1616

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos16 mm
D - Diámetro exterior24 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior16 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorIR12X16X20
Peso0,021 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica12,4 kN
C0r - Carga carga estática13,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite15000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C