Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 40 mm |
| D - Diámetro exterior | 50 mm |
| C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 30 mm |
| Referencia anillo interior | IR35X40X34 |
| Peso | 0,112 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 49 kN |
| C0r - Carga carga estática | 85 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 4000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 6000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |