Flanged hub unit for tillage disc application
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d1 - Diámetro eje salida | 28 mm |
c - Aplanamiento del diámetro del eje | 25,5 mm |
g - Roscado para fijación | M12 x 1.25 |
G - Roscado sobre el eje | M22 x 1.5 |
A2 - Largo total | 102 mm |
A - Longitud del alojamiento, brida hasta el final del alojamiento | 60 mm |
A1 -Altura de la brida | 14,5 mm |
L - Diámetro de la brida | 120 mm |
J - Ubicación del perno | 98 mm |
I1 - Distancia de la tapa al hilo | 13 mm |
lg - Largo de la rosca | 26 mm |
t - Número y angulo de roscados | 5x72° |
Peso | 2,6 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 75,8 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 42,5 kN |