
Referencia IBK52.007
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Bellows material | Caoutchouc |
Altura | 96 mm |
Diámetro interior 2 | 77 mm |
Diámetro interior 1 | 275 mm |
Weight | 0,382 kg |
Fitting position | Avant gauche |