
Referencia IBK66.007
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Diámetro interior 1 | 275 mm |
Diámetro interior 2 | 77 mm |
Altura | 96 mm |
Bellows material | Caoutchouc |
Fitting position | Avant gauche |
Weight | 0,385 kg |