Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Parámetro | Circular boots |
Weight | 0,263 kg |
Bellows material | Caoutchouc |
Fitting position | Boite de vitesse |
Altura | 84 mm |
Diámetro interior 2 | 60 mm |
Diámetro interior 1 | 19 mm |