
IJK54.009 - SNR
Kit de junta lado caja de cambios
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 78 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Diámetro interior 2 | 119 mm |
| Número de estrias, lado diferencial | 34 |
| Weight | 1,975 kg |