Jaulas de agujas

K10X14X13 - NTN

K10X14X13

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos10 mm
Ew - Cota sobre rodillos14 mm
Bc - Largo de jaula13 mm
Peso0,004 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica6,6 kN
C0r - Carga carga estática6,9 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa19000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite28000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp13 mm