Jaulas de agujas

K11X14X10 - NTN

K11X14X10

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos11 mm
Ew - Cota sobre rodillos14 mm
Bc - Largo de jaula10 mm
Peso0,003 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica5,05 kN
C0r - Carga carga estática6 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa18000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite27000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp10 mm