Jaulas de agujas

K120X127X34 - NTN

K120X127X34

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos120 mm
Ew - Cota sobre rodillos127 mm
Bc - Largo de jaula34 mm
Peso0,235 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica82 kN
C0r - Carga carga estática260 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp34 mm