Jaulas de agujas

K14X20X12 - NTN

K14X20X12

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos14 mm
Ew - Cota sobre rodillos20 mm
Bc - Largo de jaula12 mm
Peso0,009 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica9,35 kN
C0r - Carga carga estática9,15 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa16000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite24000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp12 mm