Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Cota sobre rodillos | 15 mm |
| Ew - Cota sobre rodillos | 19 mm |
| Bc - Largo de jaula | 23,8 mm |
| Peso | 0,013 kg |

| PRESTACIONES | | Cr - Capacidad carga dinámica | 14,1 kN |
| C0r - Carga carga estática | 20,4 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 15000 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 23000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | b - Ancho pista del rodamientp | 23,8 mm |