Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
Fw - Cota sobre rodillos | 15 mm |
Ew - Cota sobre rodillos | 21 mm |
Bc - Largo de jaula | 15 mm |
Peso | 0,013 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Cr - Capacidad carga dinámica | 11,9 kN |
C0r - Carga carga estática | 12,5 kN |
N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 15000 tr/min |
N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 23000 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
---|---|
b - Ancho pista del rodamientp | 15 mm |