Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Jaulas de agujas

K15X21X15V2 - NTN

K15X21X15V2

Rodamiento de agujas, jaula de agujas, jaula de chapa

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos15 mm
Ew - Cota sobre rodillos21 mm
Bc - Largo de jaula15 mm
Peso0,013 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica11,9 kN
C0r - Carga carga estática12,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa15000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite23000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp15 mm